- Obj. č.:
- VX 5301350
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Podlahová oblasť musí byť pri montážnych bodoch otvorená
- Pre montáž je nutné vyvŕtať do podlahy otvory
- Upevňovací materiál na pripojenie skrine k podkladu závisí od jeho vlastností a nie je súčasťou dodávky
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,294 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,3 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
VX IT úchyt podlahových plechov, oceľový plech, pozinkovaný, pre VX, VX IT