Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 15. 1. 2019
Vystužovací uholník pre univerzálny pult TS, TP
Obj. č.: TS 8800830
For use as an additional stabiliser to the clamping straps when populated enclosures are screw-fastened via the base tray to the base/plinth or pallet for transportation purposes.
- Obj. č.:
- TS 8800830
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TP universal console - Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,452 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,551 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177389342
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- TS vystužovací uholník, pre TS, TP univerzálny pult
- Na stiahnutie
- Info sheet