- Produktové číslo:
- DK 7825.360
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně filtrační vložky a pásky se suchým zipem
- Poznámka
- Kombinace více modulů podlahových plechů je nutná ke kompletnímu uzavření podlahy v TS IT
- Rozměry
- Hloubka: 237,5 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS
TS IT
SE
TX CableNet
Šířka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,27 kg
- Brutto hmotnost
- 1,6 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177234314
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
DK modul podlahového plechu: s ventilačními otvory, hloubka: 237,5 mm, pro šířku skříně: 600 mm, pro TS, TS IT, SE, TX CableNet, ocelový plech, pozinkovaný