Podlahový plech pre TS IT, TX CableNet

Obj. č.: DK 5502510

Potential equalisation is provided via assembly components and earthing points. The gland plate set is used to conceal the entire base opening.

Obj. č.:
DK 5502510
Prevedenie
Podlahový plech plný, s posuvným plechom, viacdielny
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
To select the required module plates for completing the base area, please observe the information about the base mount included in the assembly instructions.
Vhodné pre
Typ skrine: TS IT
Šírka: 800 mm
Hĺbka: 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,776 kg
Brutto hmotnosť
5,027 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177682610
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
DK sada podlahových plechov, plné, s posuvným plechom, viacdielne, ŠxH: 800x600 mm, pre TS IT, oceľový plech, pozinkovaný
Na stiahnutie
Instructions