Produkt končí dnem: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 5502330
- Popis výrobku
- Ke kompletnímu uzavření podlahy. S ventilačními otvory po celé ploše. Umožňuje tak proudění chladného vzduchu z podlahy nebo oblasti podstavce. Zejména u skříní s klimatizací rozváděče je tak zajištěno další proudění chladicího vzduchu. S kartáčovou lištou na zadní straně pro pohodlné zavedení kabelů zespodu po celé šířce skříně. Integrované vodicí lišty slouží k jednoduchému uchycení a pohodlné výměně filtrační vložky.
- Materiál
- Ocelový plech
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Filtrační vložka: pěnová hmota - Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory, s kabelovou průchodkou vzadu
Filtrační vložka
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX CableNet
Šířka: 800 mm
Hloubka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,08 kg
- Brutto hmotnost
- 6,18 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177707818
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory, s kabelovou průchodkou vzadu, včetně filtrační vložky, pro TS, TS IT, TX CableNet, ŠxH: 800x800 mm
- Na stiahnutie
- Informační leták