Podlahové uložení pro TS IT/TX

Obj. č.: VX 5502503

K uložení modulů podlahových plechů, Basis VX.

Obj. č.:
VX 5502503
Výhody
Montážní lišta umožňuje nekomplikovanou integraci podlahových modulů VX/VX IT, do rámové konstrukce řad TS 8, TS IT, TX a představuje tak alternativu k dosavadním podlahovým modulům TS
Materiál
Ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TX Colocation Rack
Hloubka: = 1.200 mm
Poznámka
Kombinace s rozložitelnými variantami řady TX CableNet není v současné době možná.
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,8 kg
Brutto hmotnost
2,021 kg
Číslo celní sazby
73269098
ETIM 9
EC002620
Popis výrobku
Podlahový držák pro TS/TX, hloubka 1200 mm, pro modul podlahového plechu VX
Na stiahnutie
Stručný návod