Zátky na vyrovnanie tlaku

Obj. č.: SZ 2459500

Zátky na vyrovnanie tlaku z polyamidu, s integrovanou tesniacou membránou, najmä pre skrine vystavené meniacim sa klimatickým podmienkam (napr. pre vonkajšiu inštaláciu).

Obj. č.:
SZ 2459500
Technické údaje
Priepustnosť pre vzduch do 120 litrov/h pri rozdiele tlakov 70 mbar
Upevňovací závit M12 x 1,5
s možnosťou montáže do materiálov s hrúbkou do 4 mm
Materiál
Polyamid
Farba
V odtieni podobnom RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane kontramatice
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 68
IP X8
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,015 kg
Brutto hmotnosť
0,02 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177516960
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Popis výrobku
SZ zátka na vyrovnanie tlaku
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Info sheet