- Obj. č.:
- SZ 4000300
- Technické údaje
- Upevňovací závit M12 x 1,5
- Priepustnosť pre vzduch do 60 litrov/h pri rozdiele tlakov 70 mbar
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4305 (AISI 303)
- Rozsah dodávky
- Vrátane kontramatice
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X8
- IP X9
- Dĺžka
- 10 mm
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177967892
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Popis výrobku
-
SZ zátka pre vyrovnanie tlaku, nehrdzavejúca oceľ, 1.4305