- Obj. č.:
- VX 8106760
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- so zinko-horčíkovým náterom
Na vonkajšej strane s práškovým nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 27,8 kg
- Brutto hmotnosť
- 28,8 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177947252
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Popis výrobku
-
Bočnica VX EMC, pre VxH: 2000x600 mm