- Obj. č.:
- VX 5301242
- Výhody
- Jednoduchá manipulácia
- Jednoduché zatváranie pomocou západiek
- Optimálny prístup ku všetkým vstavaným komponentom
- Otvorenie je možné len cez vnútorné aretačné prvky, čo predpokladá voľný prístup dverami, avšak značne zvyšuje bezpečnosť prístupu
- Kompletná demontáž jednotlivých bočných častí bez použitia náradia kedykoľvek možná
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočné diely
Montážna lišta
6 pántov
4 rýchlouzávery
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Musí byť zaistený prístup dverami vpredu a vzadu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX IT
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 1.200 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 30 kg
- Brutto hmotnosť
- 32,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 123,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177955837
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnica, vertikálne delená pre VX IT, pre výšku skrine: 2 000 mm, pre hĺbku skrine: 1 200 mm, oceľový plech, práškovo lakovaná, RAL 7035, trieda ochrany IP podľa IEC 60529: IP 20