Bočnice, zvisle delené pre VX IT

Obj. č.: VX 5301245

Side panels, vertically divided, for VX IT

Obj. č.:
VX 5301245
Výhody
Jednoduchá manipulácia
Jednoduché zatváranie pomocou západiek
Optimálny prístup ku všetkým vstavaným komponentom
Otvorenie je možné len cez vnútorné aretačné prvky, čo predpokladá voľný prístup dverami, avšak značne zvyšuje bezpečnosť prístupu
Kompletná demontáž jednotlivých bočných častí bez použitia náradia kedykoľvek možná
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 bočné diely
Montážna lišta
6 pántov
4 rýchlouzávery
Vrátane upevňovacieho materiálu
Montážny pokyn
Musí byť zaistený prístup dverami vpredu a vzadu
Vhodné pre
Typ skrine: VX IT
Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: = 1.200 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
35 kg
Brutto hmotnosť
36,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
138,7 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177955868
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica, vertikálne delená pre VX IT, pre výšku skrine: 2 200 mm, pre hĺbku skrine: 1 200 mm, oceľový plech, práškovo lakovaná, RAL 7035, krytie IP podľa IEC 60529: IP 20
Na stiahnutie
Instructions