- Obj. č.:
- VX 5301321
- Materiál
- Oceľový plech, pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 plechové prepážky
4 krytky
Montážna lišta
Tesnenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Výška: = 2.450 mm
Hĺbka: = 1.200 mm
- Montážny pokyn
- Montáž/demontáž je možná iba v skrini bez vnútorného vybavenia
- Balenie
- 1 pc(s).
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177954984
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Prepážka, vertikálne delená, skrutkovateľná pre VX IT, pre následnú montáž/demontáž radovo spojených skríň. Pre výšku skrine: 2 450 mm, pre hĺbku skrine: 1 200 mm