Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre TS, TS IT

Obj. č.: TS 8100235

Side panels, screw-fastened, sheet steel, for TS.

Obj. č.:
TS 8100235
Výhody
Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom
Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom
Uzemňovacie svorníky s kontaktnou plôškou
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Ploché držiaky je možné namontovať podľa potreby z vonkajšej alebo vnútornej strany skrine
Osaditeľná plocha: vonkajší rozmer – 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 1.000 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
46,8 kg
Brutto hmotnosť
48 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177233720
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
TS bočnica, na zoskrutkovanie, pre TS, TS IT, pre VxH 2000x1000 mm, oceľový plech
Na stiahnutie
Instructions