Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre TS, TS IT

Obj. č.: TS 8184235

Side panels, screw-fastened, sheet steel, for TS.

Obj. č.:
TS 8184235
Výhody
Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s kontaktným prvkom
Jednoduché umiestnenie vďaka pomocným pántom
Uzemňovacie svorníky s kontaktnou plôškou
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
Ploché držiaky je možné namontovať podľa potreby z vonkajšej alebo vnútornej strany skrine
Osaditeľná plocha: vonkajší rozmer – 100 mm
Vhodné pre
Typ skrine: TS
TS IT
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 400 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Základný materiál
Sheet steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
16,6 kg
Brutto hmotnosť
17,8 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177205215
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
TS bočnica, na zoskrutkovanie, pre TS, TS IT, pre VxH: 1800x400 mm, oceľový plech
Certifikáty
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions