Bočnice, asymetrické pro TS 8

Obj. č.: TS 8184500

Bočnice, asymetrické, ocelový plech, pro TS

Obj. č.:
TS 8184500
Popis výrobku
Alternativa ke standardní bočnici pro zlepšení vzhledu při řadovém propojení zadními stěnami k sobě, bočnice k zadní stěně nebo do rohu. Mezera, která vznikne mezi standardními bočnicemi, se zmenší na běžný rozměr. U rohové skříně TS je nesymetrická bočnice součástí dodávky. Počet dalších potřebných nesymetrických bočnic závisí na zvolené variantě řadového propojení.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Výška: = 1.800 mm
Hloubka: = 400 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
2 ks
Netto hmotnost
15,392 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177263642
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentácia
Technical Data sheet