Bočnice, uzamykatelná pro TS, TS IT

Obj. č.: DK 7816200

Bočnice, uzamykatelné, ocelový plech, pro TS

Obj. č.:
DK 7816200
Popis výrobku
Ke snadnému zavěšení nahoře. Zajištění bezpečnostním zámkem č. 3524 E. Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Vhodné pro
Typ skříně: TS
TS IT
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
2 ks
Netto hmotnost
55,08 kg
Brutto hmotnost
56,5 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Na stiahnutie
Návod