- Produktové číslo:
- DK 7824.126
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy se 4 bezpečnostními zámky č. 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX CableNet
TS
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 600 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 17 kg
- Brutto hmotnost
- 18 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177232228
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
-
Bočnice DK-TS vxh1200x600mm,RAL7035,2ks