Predaj tohto výrobku bude ukončený k: 30. 12. 2023
- Obj. č.:
- DK 7824180
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- 2 bočnice, vždy so 4 bezpečnostnými zámkami č. 3524 E
- Poznámka k obj. č.
- Dodacia lehota na vyžiadanie
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
TS IT
Výška: 1.800 mm
Hĺbka: 1.000 mm - Základný materiál
- Sheet steel
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 24,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Na stiahnutie
- Instructions