- Obj. č.:
- TE 7000653
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Bezpečnostní zámek 3524 E
- Vhodné pro
- Typ skříně: TE 7000
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 20
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 30,5 kg
- Brutto hmotnost
- 31,5 kg
- EAN
- 4028177471733
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- TE bočnice 2000x1000mm