Deliaca stena pre TS

Obj. č.: TS 8609080

For shielding individual enclosure cells. Thanks to the symmetry of the frame system, the divider panel can also be used at the rear.

Obj. č.:
TS 8609080
Oblasti použitia
Výrezy v rohoch a v polovičnej výške na bokoch umožňujú použitie uholníkov a spojok pre radové prepojenie aj pri namontovanej deliacej stene.
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 800 mm
Možnosti montáže
Montáž sa vykonáva na vonkajšej upevňovacej rovine
Vnútorná rovina zostáva voľná pre ďalšiu vstavbu
Montážny pokyn
Deliacu stenu je možné namontovať aj zozadu. Vďaka tomu je možné umiestniť do deliacej steny napr. frekvenčné meniče s chladičmi na odvod tepla a zakryť ich krytom s dverami.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17,683 kg
Brutto hmotnosť
18,61 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177208766
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Deliaca stena TS, pre TS, pre VxH: 2000x800 mm
Na stiahnutie
Instructions