Přepážka pro TS IT

Obj. č.: DK 7831723

Přepážka pro TS IT. Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi TS IT.

Obj. č.:
DK 7831723
Popis výrobku
Pro zasunutí, zavěšená mezi dvěma skříněmi. Se 3 otvory Ø 40 mm ve všech 4 rozích pro protažení kabelových svazků, potrubí atd. Otvory mohou být uzavřeny přiloženými průchodkovými vložkami. Při protažení kabelů jednoduše odřízněte stupeň podle požadovaného průřezu.
Materiál
Přepážka: ocelový plech
Průchodková vložka: plast dle normy UL 94-HB
Povrch
Přepážka: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Včetně 12 stupňovité vsuvky Ø 40 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Poznámka
Použijte spojku pro řadové propojení TS 8800.490. Nelze použít v kombinaci s těsněním pro řadové propojení. Případné stávající těsnění je nutno před montáží vyjmout.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
29 kg
Brutto hmotnost
30 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177517639
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS odděl. stěna uzavřená
Na stiahnutie
Informační leták