Kryt s dverami pre TS

Obj. č.: TS 8609030

Cover with door for TS, to protect and finish off connectors or other installed equipment.

Obj. č.:
TS 8609030
Výhody
Na ochranu a zakrytie konektorov alebo iných vstavaných súčastí
Voliteľne zavedenie káblov zhora alebo zdola
Materiál
Kryt: oceľový plech, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Sklopný kryt
Dvere s tyčovým uzáverom a s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
1 krycia doska pre horný alebo spodný otvor
Vhodné pre
Typ skrine: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
40 kg
Brutto hmotnosť
41,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177250710
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Kryt TS s dverami, pre TS, pre VxH: 2000x600 mm
Na stiahnutie
Info sheet