Dělicí stěna pro multifunkční rozváděče

Obj. č.: SZ 9751200

K oddělení jednotlivých části skříně.

Obj. č.:
SZ 9751200
Materiál
Hliník AlMg3
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro
Typ skříně: Multifunkční skříň
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2 kg
Brutto hmotnost
3 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177980891
ETIM 9
EC002525
Popis výrobku
SZ Přepážka, pro multifunkční skříň MFG 12, MFG 18, ŠV: 383 × 955 mm