Bočnica OCP pre rack OCP ORV3

Obj. č.: IT 7100500

For improved access protection and optimisation of the air routing in the Rittal OCP ORV3 rack.

Obj. č.:
IT 7100500
Výhody
Zvýšená ochrana prístupu
Optimalizovaná cirkulácia vzduchu, pretože vzduch je transportovaný spredu dozadu
Bočnice sa dajú použiť aj ako priečky medzi skriňami
Rýchla a jednoduchá montáž jednou osobou pomocou pomôcky na polohovanie na spodnej strane
Materiál
Oceľový plech
Povrch
základný náter ponorom a prášková farba
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
18,2 kg
Brutto hmotnosť
30,664 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177998575
ETIM 9
EC002524
ETIM 8
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica OCP, VxH: 2300 x 1070 mm, RAL 9005, pre OCP Rack ORV3, 44 HE
Na stiahnutie
Instructions