Deliaca stena pre VX

Obj. č.: VX 8609207

For shielding individual enclosure cells. Thanks to the symmetry of the frame system, the divider panel can also be used at the rear. All-round, double fold for stability and to hold the seal.

Obj. č.:
VX 8609207
Výhody
Deliacu stenu je možné namontovať aj zozadu. Vďaka tomu je možné umiestniť do deliacej steny napr. frekvenčné meniče s chladičmi na odvod tepla a zakryť ich krytom s dverami.
Materiál
Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: = 2.200 mm
Hĺbka: = 600 mm
Možnosti montáže
Montáž sa vykonáva na vonkajšej upevňovacej rovine
Vnútorná rovina zostáva voľná pre ďalšiu vstavbu
Montážny pokyn
Pre radové spojenie v kombinácii s deliacou priečkou je nevyhnutná vnútorná spojka pre radové spojenie 8617500 alebo vonkajšia spojka pre radové spojenie 8617502.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
13,5 kg
Brutto hmotnosť
14,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177817814
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Deliaca stena VX, pre VxH: 2200x600 mm
Na stiahnutie
Info sheet