- Obj. č.:
- VX 8609210
- Materiál
- oceľový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 500 mm
- Počet výrezov
- 9
- Montážny pokyn
- Pre radové spojenie v kombinácii s deliacou priečkou je nevyhnutná vnútorná spojka pre radové spojenie 8617500 alebo vonkajšia spojka pre radové spojenie 8617502.
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 6 kg
- Brutto hmotnosť
- 6,5 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177817821
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
Deliaca stena VX pre modulové dosky, pre VxH: 1800x500 mm