Deliaca stena pre modulové dosky pre VX

Obj. č.: VX 8609213

With cut-outs for the installation of module plates for connectors or for cable entry, and also for the entry of busbar systems and other installed equipment. All-round, double fold for stability and to hold the seal. The symmetry of the enclosure frame means that divider panels may also be fitted at the rear, dimensions permitting.

Obj. č.:
VX 8609213
Materiál
oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
Počet výrezov
10
Montážny pokyn
Pre radové spojenie v kombinácii s deliacou priečkou je nevyhnutná vnútorná spojka pre radové spojenie 8617500 alebo vonkajšia spojka pre radové spojenie 8617502.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
10,239 kg
Brutto hmotnosť
10,5 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177817852
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
Deliaca stena VX pre modulové dosky, pre VxH: 2000x600 mm
Na stiahnutie
Info sheet