Bočnice, skrutkovateľné, nerezová oceľ pre VX

Obj. č.: VX 8700040

Side panels, screw-fastened, stainless steel, for VX.

Obj. č.:
VX 8700040
Výhody
Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc
Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami
Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie
Montáž vykonávaná jednou osobou
Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Povrch
Jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: = 1.800 mm
Hĺbka: = 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Základný materiál
Stainless steel
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
21 kg
Brutto hmotnosť
22,6 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177921467
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 1800x500 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301