Kryt s dverami pre VX

Obj. č.: VX 8609220

Cover with door to protect and finish off connectors or other installed equipment

Obj. č.:
VX 8609220
Výhody
Na ochranu a zakrytie konektorov alebo iných vstavaných súčastí
Voliteľne zavedenie káblov zhora alebo zdola
Materiál
Kryt: oceľový plech, 1,5 mm
Dvere: oceľový plech, 2,0 mm
Povrch
Základná farba nanesená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Sklopný kryt
Dvere s tyčovým uzáverom a s uzatváracou vložkou typu Doppelbart
2 krycie dosky, horné a dolné
Rozmery
Šírka: 202,7 mm
Výška: 1.998 mm
Hĺbka: 499 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 500 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX, VX IT series)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
44 kg
Brutto hmotnosť
45 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
114,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177921672
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
VX kryt s dverami, pre VxH: 2000x500 mm
Na stiahnutie
Instructions