- Obj. č.:
- TS 8609130
- Výhody
- Viac možností: výrezy v deliacej stene sa osadzujú individuálne modulovými doskami pre 16, resp. 24-pólové konektory, modulovými doskami na pretiahnutie káblov a zakrývacími modulovými doskami.
- Rýchlejšia montáž: spravidla je využitá iba časť celkového množstva možných výrezov pre konektory. S príchodom novej techniky deliacich stien už nemusia byť tieto steny jednotlivo zakrývané. Používa sa zakrývacia modulová doska. Výhoda: menej dosiek, menej skrutiek, nižšie montážne náklady.
- Oblasti použitia
- Výrezy v rohoch a v polovičnej výške na bokoch umožňujú použitie uholníkov a spojok pre radové prepojenie aj pri namontovanej deliacej stene.
- Materiál
- oceľový plech, 2,0 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu a samorezných skrutiek s hviezdicovou drážkou M5 x 12 mm na montáž modulových dosiek.
- Vhodné pre
- Typ skrine: TS
Výška: = 2.000 mm
Hĺbka: = 600 mm
- Možnosti montáže
- Montáž sa vykonáva na vonkajšej upevňovacej rovine
- Vnútorná rovina zostáva voľná pre ďalšiu vstavbu
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 10,239 kg
- Brutto hmotnosť
- 10,778 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177211759
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Popis výrobku
-
Deliaca stena TS, pre modulové dosky, pre VxH: 2000x600 mm, počet výrezov: 10