Adaptéry pre výrezy na konektory

Obj. č.: SZ 2401000

For using connectors with varying numbers of poles.

Obj. č.:
SZ 2401000
Prevedenie
Na redukciu z 16 pólov na 10
Materiál
Oceľový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,335 kg
Brutto hmotnosť
0,385 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177022287
ETIM 9
EC002309
ETIM 8
EC002309
ECLASS 8.0
27440201
Popis výrobku
SZ adaptér pre konektorové výrezy, pre redukciu zo 16 na 10 pólov
Na stiahnutie
Info sheet