Modulové dosky pre 16/24-pólové konektory

Obj. č.: SZ 8609140

With cut-outs to accommodate connectors. In addition to mounting on divider panels, module plates may also be attached to the 25 mm pitch pattern of the enclosure and to the rails of the VX/TS system.

Obj. č.:
SZ 8609140
Prevedenie
pre 24-pólové konektory
Materiál
Oceľový plech, 2 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Vrátane tesnení
Počet výrezov
4
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,66 kg
Brutto hmotnosť
0,68 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
83024200
EAN
4028177211766
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Popis výrobku
TS modulová doska, pre 24-pólové konektory
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical details