- Obj. č.:
- SZ 8609170
- Prevedenie
- na pretiahnutie káblov
- Materiál
- Oceľový plech, 2 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,141 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024200
- EAN
- 4028177211797
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
TS modulová doska, pre káblový vstup