- Obj. č.:
- TS 8900050
- Výhody
- V kombinaci s ovládacím mechanismem, zajištěním vedlejších dveří, táhly splňuje požadavky normy UL 508 A.
- Kompaktní konstrukce o šířce pouze 100 mm.
- Montáž místo bočnice. Díky tomu lze všechny standardní skříně TS 8 s jednokřídlými dveřmi vybavit tímto bočním krytem jako skříň s odpínačem. Kompletní osaditelná plocha skříně zůstává zachována.
- Podle přání montáž na skříni vlevo nebo vpravo.
- Ve spojení s integrovaným mezikusem montážní desky TS lze montážní plochu hlavní skříně zvětšit na šířku o 100 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně zajištění hlavních dveří, krycí desky a upevňovacího materiálu.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Rozměry
- Šířka: 100 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 500 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 22,2 kg
- Brutto hmotnost
- 24,7 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101