- Obj. č.:
- TS 8950060
- Výhody
- V kombinaci s ovládacím mechanismem, zajištěním vedlejších dveří, táhly splňuje požadavky normy UL 508 A.
- Kompaktní konstrukce o šířce 125 mm, podle potřeby lze namontovat na skříň vlevo nebo vpravo. Díky tomu lze všechny standardní skříně TS 8 s jednokřídlými dveřmi vybavit tímto bočním krytem jako skříň s odpínačem. Kompletní osaditelná plocha skříně zůstává zachována.
- Ve spojení s integrovaným mezikusem montážní desky TS lze montážní plochu hlavní skříně zvětšit na šířku o 100 mm.
- Montáž krytu jen na skříň s jednokřídlými dveřmi a trubkovým dveřním rámem
- Dva výřezy pro ovládací páku na přední straně pro montáž v různých výškách
- Oblasti použití
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 a 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pro typ 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pro typ 12
- Pohon Siemens pro ovládací mechanismus s bovdenovým lankem (pohony Max Flex) pro kompaktní výkonové odpínače 3VL UL:
- 3VA9978-0CH72, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF červená/černá (také součástí dodávky kompletních konstrukčních sad Max-Flex 3VA9..8-0CK12)
- 3VA9978-0CH82, pochromovaná ocel, potisk ON/OFF červená/černá
- 3VA9978-0CH74, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF černá/černá
- 3VL9600-3JP61, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF červená/černá
- Pohon Siemens pro ovládací mechanismus s bovdenovým lankem (pohony Max Flex) pro kompaktní výkonové odpínače 3VL UL:
- 3VL9600-3JP01, plast, potisk ON/OFF červená/zelená (také součástí dodávky kompletních konstrukčních sad Max-Flex 3VL9.00-3JM01)
- 3VL9600-3JP21, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF červená/černá
- 3VL9600-3JP41, pochromovaná ocel, potisk ON/OFF červená/černá
- 3VL9600-3JP61, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF červená/černá
- Pohon Siemens pro ovládací mechanismus s bovdenovým lankem (pohony Max Flex) pro výkonové odpínače SENTRON-Series (ED, FD, LD, JD, …) objednací číslo USA: FHOH, Epoxy ocel opláštěná, potisk ON/OFF červená/černá
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně zajištění hlavních dveří, krycí desky a upevňovacího materiálu.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Skříň před bočním krytem pro odpínač musí mít jedny dveře
- Rozměry
- Šířka: 119,5 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 13,2 kg
- Brutto hmotnost
- 19,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177693029
- ETIM 9
- EC000712
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
TS TS boční kryt pro odpínač (verze USA), ŠxVxH: 119,5x1800x500 mm