- Obj. č.:
- VX 8951010
- Výhody
- Spĺňa požiadavky UL 508 A
- V kombinácii s ovládacou mechanikou, aretáciou vedľajších dverí a posuvnými tyčami sú tieto požiadavky splnené aj pre kombinácie radového prepojenia
- Podľa priania montáž na skrini vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu je možné všetky rozvádzačové skrine pre radové prepojenie s jednokrídlovými dverami vybaviť týmto bočným krytom ako skriňa s odpínačom. Kompletná osaditeľná plocha skrine zostáva zachovaná.
- V spojení s integrovateľným medzikusom montážnej dosky je možné montážnu plochu hlavnej skrine zväčšiť až o 14 %.
- Dva výrezy pre ovládaciu páku na prednej strane pre montáž v rôznych výškach
- Oblasti použitia
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 UK-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 a 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pre typ 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pre typ 12
- Siemens: ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom - kompletné zostavy
- 3VA9137-0CK12 pre 3VA51 až 125A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- 3VA9137-0CK72 pre 3VA51 až 125A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- 3VA9277-0CK12 pre 3VA52/62 až 250A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- 3VA9277-0CK72 pre 3VA52/62 až 250A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- 3VA9477-0CK12 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- 3VA9477-0CK72 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
- Siemens: hĺbkovo variabilný ovládací mechanizmus - kompletná stavebnica
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiál
- Oceľový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Štruktúrovaná prášková farba
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane zaistenia hlavných dverí, krycej dosky a upevňovacieho materiálu.
- Rozmery
- Šírka: 103 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
- Poznámka
- Montáž krytu len na skriňu s jednokrídlovými dverami a rúrkovým dverným rámom
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 13,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 18 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177920941
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
VX kryt pre odpínač, ŠH: 103x2000x600 mm