Bočný kryt pre odpínač pre VX

Obj. č.: VX 8952010

Including main door latch for safety locking of enclosures and bayed enclosure suites in accordance with UL regulations. Tested in conjunction with an actuator lever for master switches from the following companies: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Obj. č.:
VX 8952010
Výhody
Spĺňa požiadavky UL 508 A
V kombinácii s ovládacou mechanikou, aretáciou vedľajších dverí a posuvnými tyčami sú tieto požiadavky splnené aj pre kombinácie radového prepojenia
Podľa priania montáž na skrini vľavo alebo vpravo. Vďaka tomu je možné všetky rozvádzačové skrine pre radové prepojenie s jednokrídlovými dverami vybaviť týmto bočným krytom ako skriňa s odpínačom. Kompletná osaditeľná plocha skrine zostáva zachovaná.
V spojení s integrovateľným medzikusom montážnej dosky je možné montážnu plochu hlavnej skrine zväčšiť až o 14 %.
Dva výrezy pre ovládaciu páku na prednej strane pre montáž v rôznych výškach
Oblasti použitia
Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 UK-FCX04
Square D: 9422 A1
General Electric: TDA Typ 1 a 2
Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pre typ 4x
Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pre typ 12
Siemens: ovládací mechanizmus s bovdenovým lankom - kompletné zostavy
3VA9137-0CK12 pre 3VA51 až 125A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
3VA9137-0CK72 pre 3VA51 až 125A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
3VA9277-0CK12 pre 3VA52/62 až 250A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
3VA9277-0CK72 pre 3VA52/62 až 250A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
3VA9477-0CK12 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, plastová rukoväť, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
3VA9477-0CK72 pre 3VA53/54/63/64 až 600A, oceľová rukoväť s epoxidovým náterom, NEMA 1, 12, 3R, čierna = VYP, červená = ZAP
Siemens: hĺbkovo variabilný ovládací mechanizmus - kompletná stavebnica
3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Rozsah dodávky
Vrátane zaistenia hlavných dverí, krycej dosky a upevňovacieho materiálu.
Rozmery
Šírka: 103 mm
Výška: 2.000 mm
Hĺbka: 600 mm
Poznámka
Montáž krytu len na skriňu s jednokrídlovými dverami a rúrkovým dverným rámom
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
IP 55 in conjunction with enclosures from the VX series
Protection category NEMA
NEMA 12 (in conjunction with enclosures from the VX series)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
17 kg
Brutto hmotnosť
18,4 kg
Číslo colnej sadzby
94039910
EAN
4028177944695
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX kryt pre odpínač nerez, ŠxVxH 103x2000x600 mm. Spĺňa požiadavky UL 508 A
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details