Radové tesnenie pre VX

Obj. č.: VX 8617507

For individual use, for baying on all existing enclosure sizes. The seal sits securely around the section edge, and is easily removed at any time without leaving any residues. It is also reusable.

Obj. č.:
VX 8617507
Materiál
EPDM
Rozsah dodávky
1 rolka = 8 m
Dĺžka
8 000 mm
Rozmery
Dĺžka: 8.000 mm
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,46 kg
Brutto hmotnosť
0,56 kg
Číslo colnej sadzby
40081100
EAN
4028177947214
ETIM 9
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
Radové tesnenie VX