Rohové skříně TS 8

Obj. č.: TS 8606300

Pro řadové spojení skříní TS 8 přes roh, rovněž v různých hloubkách.

Obj. č.:
TS 8606300
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Rámová konstrukce skříně
Střecha
Zadní stěna (na nejdelší straně)
Bočnice, asymetrická
Podlahové plechy (dělené v podélném směru)
Poznámka k obj. č.
Dodací lhůta na vyžádání
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
100 kg
Brutto hmotnost
104 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177251540
ECLASS 8.0
27180101
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Prohlášení o shodě