- Obj. č.:
- TS 8684300
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Rámová konstrukce skříně, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Podlahové plechy: pozinkované
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně
Střecha
Zadní stěna (na nejdelší straně)
Bočnice, asymetrická
Podlahové plechy (dělené v podélném směru)
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 65,206 kg
- Brutto hmotnost
- 68,638 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177253148
- ECLASS 8.0
- 27180101