- Obj. č.:
- SZ 4540000
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,58 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,76 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 10,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177102552
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Kombinovaný uholník SZ