- Obj. č.:
- SZ 4540500
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
TS
- Type rating podľa UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 12
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 55
- Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 73182900
- EAN
- 4028177976634
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Kombinovaný uholník SZ nerez