- Obj. č.:
- TS 8700160
- Materiál
- Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pri skriniach spojených zadnými stenami k sebe je možné namontovať aj na šírku.
- Možnosť použitia aj v kombinácii s ochrannou lištou proti prachu.
- Pre iné rozmery je možné ľahko skrátiť
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TS
TS IT
Hĺbka: = 600 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,33 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177300132
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
TS horný kryt radového spojenia, pre H: 600 mm, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301