- Obj. č.:
- TS 8800825
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Montážny pokyn
- Pri skriniach spojených zadnými stenami k sebe je možné namontovať aj na šírku.
- Možnosť použitia aj v kombinácii s ochrannou lištou proti prachu.
- Pre iné rozmery je možné ľahko skrátiť
- Vhodné pre
- Typ skrine: VX
VX IT
TS
TS IT
Hĺbka: = 1.000 mm
= 1.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,11 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,121 kg
- Číslo colnej sadzby
- 94039910
- EAN
- 4028177683051
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
Kryt radového spojenia TS, vrchný, pre H: 1200 mm, plast, RAL 7035