- Obj. č.:
- TE 7888640
- Výhody
- Možné je radové prepojenie skríň TE 8000 a TE 7000
- Materiál
- Oceľový plech, s nástrekom
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Vrátane upevňovacieho materiálu
- Rozmery
- Šírka: 55 mm
- Balenie
- 4 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,336 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,34 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
TE spojovacia sada, na bočné spojenie jednotlivých dátových skríň TE do radu, pre TE 8000/TE 8000, pre TE 7000/TE 8000