Spojka pre radové spojenie, vonkajšie pre VX, VX IT

Obj. č.: VX 8617503

For mounting on the vertical enclosure sections from the outside.

Obj. č.:
VX 8617503
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Rozsah dodávky
Spojka pre radové spojenie, vonkajšie
Radové tesnenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
1 balenie je dostačujúce pre miesto radového spojenia
Vhodné pre
Typ skrine: VX
VX IT
Type rating podľa UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 55
Balenie
6 pc(s).
Netto hmotnosť
0,822 kg
Brutto hmotnosť
0,84 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177919358
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
VX spojka pre radové spojenie, vonkajšia, nehrdzavejúca oceľ, 1.4301
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
Na stiahnutie
Instructions
Load brochure