Kryt radového spojenia vertikálny

Obj. č.: VX 8800875

To balance out the gap between the side panels when baying back-to-back. For enclosure height 2200 mm, or may be cut to length individually for lower heights.

Obj. č.:
VX 8800875
Materiál
Krycí profil: plast
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre
Typ skrine: VX
Výška: ≤ 2.200 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,44 kg
Brutto hmotnosť
0,48 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177924840
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Kryt radového spojenia VX, vertikálny, pre V: 2200 mm
Na stiahnutie
Info sheet