Pripojovacia sada VX25 k TS 8

Obj. č.: VX 8617505

For extending existing TS 8 bayed enclosure suites with VX25 enclosures.

Obj. č.:
VX 8617505
Materiál
Spojka pre radové spojenie: oceľový plech
Rozsah dodávky
8 spojok pre radové spojenie
1 tesnenie
Vrátane upevňovacieho materiálu
Poznámka
IP54 v spojení s krytom radového spojenia hore
Vhodné pre
Typ skrine: VX
TS
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,5 kg
Brutto hmotnosť
1,6 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177930889
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Pripojovacia sada VX k sérii TS
Na stiahnutie
Instructions