- Obj. č.:
- GA 9121160
- Materiál
- Oceľový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Vhodné pre
- Typ skrine: GA
Výška: = 160 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,232 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Číslo colnej sadzby
- 83024900
- EAN
- 4028177154513
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- GA nástenný držiak pre GA, pre H: 160 mm