Držiak na upevnenie na stenu pre KS

Obj. č.: KS 9266000

For attaching to the enclosure from the outside. Distance from wall 30 mm.

Obj. č.:
KS 9266000
Materiál
Polyamid vystužený sklenými vláknami s pridaným grafitom
Farba
V odtieni podobnom RAL 9011
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na skriňu
Možnosti montáže
Na upevnenie na skrini z vonkajšej strany
Poznámka k obj. č.
pre aplikácie Ex
Vhodné pre
Typ skrine: KS
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
0,232 kg
Brutto hmotnosť
0,235 kg
Číslo colnej sadzby
83024900
EAN
4028177138483
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
KS nástenný držiak pre KS